Montageplatte für Gitterrinne A4

Parent Art.Nr. cxmOID62237
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm

Montageplatte zur schraubenlosen Wandbefestigung von Gitterrinnen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Maß
x
Maß
y
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MPG 65 A4 65 mm 68 mm 45 mm 15 mm 6006488
30 Stück 18,25 € Preis / 1 Stück
Montageplatte für Gitterrinne A4
Montageplatte für Gitterrinne A4

Montageplatte für Gitterrinne A4

Art.Nr. 6006488

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung horizontal und vertikal
Befestigungsart Klemmbefestigung
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4401

Abmessungen

Breite 65 mm
Höhe 68 mm
Maß A 81 mm
Maß B 65 mm
Maß x 45 mm
Maß y 15 mm
MPG 90 A4 95 mm 90 mm 45 mm 38 mm 6006489
30 Stück 26,30 € Preis / 1 Stück
Montageplatte für Gitterrinne A4
Montageplatte für Gitterrinne A4

Montageplatte für Gitterrinne A4

Art.Nr. 6006489

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung horizontal und vertikal
Befestigungsart Klemmbefestigung
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4401

Abmessungen

Breite 95 mm
Höhe 90 mm
Maß A 111 mm
Maß B 95 mm
Maß x 45 mm
Maß y 38 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MPG 65 A4 / 6006488
Download
MPG 90 A4 / 6006489
Download
Downloads

Datenblatt

MPG 65 A4 / 6006488, 0.13MB, pdf
Download
MPG 90 A4 / 6006489, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download