Befestigungselement für Gitterrinne

Art.Nr. 2007833 | EAN 4012195840602

  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm

Mit dem Befestigungselement BE TS GR können OBO Kabelabzweigkästen Typ T60 und T100 mit wenigen Handgriffen werkzeuglos und schnell an Gitterrinnen angebracht werden.
Dabei wird der Kabelabzweigkasten sicher in seiner Position gehalten. Er kann jedoch, falls erforderlich, schnell demontiert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BE TS GR 104 mm 139 mm 2007833
10 Stück 163,70 € Preis / 100 Stück
Befestigungselement  für Gitterrinne
Befestigungselement  für Gitterrinne

Befestigungselement für Gitterrinne

Art.Nr. 2007833

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung horizontal
Befestigungsart Klickbefestigung
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 104 mm
Höhe 139 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BE TS GR / 2007833
Download
Downloads

Datenblatt

BE TS GR / 2007833, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 3.35MB, pdf
Download
T-Serie Kabelabzweigkästen, 8.94MB, pdf
Download
OBO Aquasit Kaltvergussmasse mit Schutzart IP68, 0.75MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen