Klemmstück FT

Art.Nr. 6016820 | EAN 4012196013395

6016820 / GKS 34 FT
34 x 22
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Klemmstück zur Befestigung von Gitterrinnen auf Wand- oder Stielauslegern.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • C-Gitterrinne, Seitenhöhe 50 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 34 x 22
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Abmessung Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GKS 34 FT 34 x 22 Stahl tauchfeuerverzinkt 6016820
20 Stück 2,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung GKS 34 FT / 6016820 , 0.16MB , pdf
Download

Download

GKS 34 FT / 6016820
Download