Klemmstück FT

Parent Art.Nr. cxmOID64267
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm

Klemmstück zur Befestigung von Gitterrinnen auf dem Boden oder auf Distanzbügeln Typ DBL.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GKS 50 07 FT 6015271
50 Stück 3,10 € Preis / 1 Stück
Klemmstück FT
Klemmstück FT

Klemmstück FT

Art.Nr. 6015271

Technische Daten

Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Lochdurchmesser 7 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart sonstige
Werkstoff Bezeichnung Stahl
GKS 50 11 FT 6015278
50 Stück 3,10 € Preis / 1 Stück
Klemmstück FT
Klemmstück FT

Klemmstück FT

Art.Nr. 6015278

Technische Daten

Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Lochdurchmesser 11 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart sonstige
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GKS 50 07 FT / 6015271
Download
GKS 50 11 FT / 6015278
Download
Downloads

Datenblatt

GKS 50 07 FT / 6015271, 0.10MB, pdf
Download
GKS 50 11 FT / 6015278, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download