Klemmstück A4

Art.Nr. 6016859 | EAN 4012196120437

  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • C-Gitterrinne, Seitenhöhe 50 mm

Klemmstück für die Befestigung von Gitterkabelrinnen auf Wand- oder Stielauslegern.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GKS 34 A4 6016859
10 Stück 3,45 € Preis / 1 Stück
Klemmstück A4
Klemmstück A4

Klemmstück A4

Art.Nr. 6016859

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart sonstige
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4401
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GKS 34 A4 / 6016859
Download
Downloads

Datenblatt

GKS 34 A4 / 6016859, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren