Klemmstück A4

Art.Nr. 6017092 | EAN 4012196120499

  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • C-Gitterrinne, Seitenhöhe 50 mm

Klemmstück zur Befestigung von Trennstegen in Gitterrinnen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GKT 38 A4 6017092
10 Stück 3,95 € Preis / 1 Stück
Klemmstück A4
Klemmstück A4

Klemmstück A4

Art.Nr. 6017092

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart sonstige
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GKT 38 A4 / 6017092
Download
Downloads

Datenblatt

GKT 38 A4 / 6017092, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren