Klemmstück A4

Parent Art.Nr. cxmOID64268
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm

Klemmstück zur Befestigung von Gitterrinnen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GKS 50 07 A4 6015310
50 Stück 7,00 € Preis / 1 Stück
Klemmstück A4
Klemmstück A4

Klemmstück A4

Art.Nr. 6015310

Technische Daten

Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Lochdurchmesser 7 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart sonstige
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
GKS 50 11 A4 6015280
20 Stück 6,90 € Preis / 1 Stück
Klemmstück A4
Klemmstück A4

Klemmstück A4

Art.Nr. 6015280

Technische Daten

Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Lochdurchmesser 11 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart sonstige
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GKS 50 07 A4 / 6015310
Download
GKS 50 11 A4 / 6015280
Download
Downloads

Datenblatt

GKS 50 07 A4 / 6015310, 0.10MB, pdf
Download
GKS 50 11 A4 / 6015280, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download