Klemmstück A2

Art.Nr. 6016529 | EAN 4012196013098

  • C-Gitterrinne, Seitenhöhe 50 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Klemmstück für Montagewinkel Typ MW 45 und MW 90.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KS 23 35 A2 6016529
20 Stück 4,30 € Preis / 1 Stück
Klemmstück A2
Klemmstück A2

Klemmstück A2

Art.Nr. 6016529

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längs- und Winkelverbinder
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KS 23 35 A2 / 6016529
Download
Downloads

Datenblatt

KS 23 35 A2 / 6016529, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download