Klemmstück A2

Art.Nr. 6017045 | EAN 4012196013579

  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • C-Gitterrinne, Seitenhöhe 50 mm

Klemmstück zur Befestigung von Trennstegen in Gitterrinnen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GKT 38 A2 6017045
20 Stück 2,80 € Preis / 1 Stück
Klemmstück A2
Klemmstück A2

Klemmstück A2

Art.Nr. 6017045

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart sonstige
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GKT 38 A2 / 6017045
Download
Downloads

Datenblatt

GKT 38 A2 / 6017045, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren