Hakenschraube A2

Parent Art.Nr. cxmOID63416
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • C-Gitterrinne, Seitenhöhe 50 mm

Hakenschraube zur Befestigung von Kabelbahnen auf dem Ausleger.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HS M6x13 A2 M6 1154990
100 Stück 409,40 € Preis / 100 Stück
Hakenschraube A2
Hakenschraube A2

Hakenschraube A2

Art.Nr. 1154990

Technische Daten

Gewinde M6
Gewindelänge -
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
HS M6x45 A4 M6 1154970
25 Stück 444,50 € Preis / 100 Stück
Hakenschraube A2
Hakenschraube A2

Hakenschraube A2

Art.Nr. 1154970

Technische Daten

Gewinde M6
Gewindelänge 18 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

HS M6x13 A2 / 1154990
Download
HS M6x45 A4 / 1154970
Download
Downloads

Datenblatt

HS M6x13 A2 / 1154990, 0.11MB, pdf
Download
HS M6x45 A4 / 1154970, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren