Stoßstellenverbinder A4

Art.Nr. 6016648 | EAN 4012196120079

  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Stoßstellenverbinder für Gitterrinnen in geschraubter Ausführung.

Abb. Positionierung und Anzahl der Gitterrinnenverbinder.
50-150mm = 2 Stück
200-300mm = 3 Stück
400-450mm = 4 Stück
500-600mm = 5 Stück

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GSV 34 A4 6016648
20 Stück 5,20 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenverbinder A4
Stoßstellenverbinder A4

Stoßstellenverbinder A4

Art.Nr. 6016648

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Passend für Gitterrinnendraht 3,9 - 4,9 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4401
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GSV 34 A4 / 6016648
Download
Downloads

Datenblatt

GSV 34 A4 / 6016648, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GSV 34 A4 / 6016648, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen & Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download