Stoßstellenverbinder A2

Art.Nr. 6016574 | EAN 4012196593880

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stoßstellenverbinder für Gitterrinne Typ SGR.

Abb. Positionierung und Anzahl der Gitterrinnenverbinder.
50-150mm = 2 Stück
200-300mm = 3 Stück
400-450mm = 4 Stück
500-600mm = 5 Stück

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GUV 6 A2 6016574
20 Stück 3,25 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenverbinder A2
Stoßstellenverbinder A2

Stoßstellenverbinder A2

Art.Nr. 6016574

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Passend für Gitterrinnendraht 6 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GUV 6 A2 / 6016574
Download
Downloads

Datenblatt

GUV 6 A2 / 6016574, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen & Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download