Seitenverbinder FT

Art.Nr. 6015107 | EAN 4012196359172

  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • C-Gitterrinne, Seitenhöhe 50 mm

Stoßstellenverbinder für Gitterrinnen in geschraubter Ausführung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
K 11 262 FT 6015107
25 Stück 2,90 € Preis / 1 Stück
Seitenverbinder FT
Seitenverbinder FT

Seitenverbinder FT

Art.Nr. 6015107

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passend für Gitterrinnendraht 3,9 - 4,9 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

K 11 262 FT / 6015107
Download
Downloads

Datenblatt

K 11 262 FT / 6015107, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen & Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download