Gitterrinnenverbinder, lang DD

Art.Nr. 6016684 | EAN 4012196054251

  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Gitterrinnenverbinder in langer Ausführung zur schraubenlosen Längsverbindung von Gitterrinnen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GRV 245 DD 2 mm 245 mm 6016684
20 Stück 6,60 € Preis / 1 Stück
Gitterrinnenverbinder, lang DD
Gitterrinnenverbinder, lang DD

Gitterrinnenverbinder, lang DD

Art.Nr. 6016684

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 245 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GRV 245 DD / 6016684
Download
Downloads

Datenblatt

GRV 245 DD / 6016684, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GRV 245 DD / 6016684, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen & Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download