Gitterrinnenverbinder, lang A4

Art.Nr. 6016688 | EAN 4012196054312

  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Gitterrinnenverbinder in langer Ausführung zur schraubenlosen Längsverbindung von Gitterrinnen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GRV 245 A4 2 mm 245 mm 6016688
20 Stück 12,60 € Preis / 1 Stück
Gitterrinnenverbinder, lang A4
Gitterrinnenverbinder, lang A4

Gitterrinnenverbinder, lang A4

Art.Nr. 6016688

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4404

Abmessungen

Breite 245 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GRV 245 A4 / 6016688
Download
Downloads

Datenblatt

GRV 245 A4 / 6016688, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GRV 245 A4 / 6016688, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen & Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download