Eckverbinder FT

Art.Nr. 6016723 | EAN 4012196013272

  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • C-Gitterrinne, Seitenhöhe 50 mm

Eckverbinder zur Erstellung von Gitterkabelrinnenbogenelementen mit verschieden Winkeln (Bogenerstellung auf der Baustelle).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GEV 36 FT 23 mm 6016723
20 Stück 1,45 € Preis / 1 Stück
Eckverbinder FT
Eckverbinder FT

Eckverbinder FT

Art.Nr. 6016723

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Eckverbinder
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passend für Gitterrinnendraht 3,9 - 4,9 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 54 mm
Breite 23 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GEV 36 FT / 6016723
Download
Downloads

Datenblatt

GEV 36 FT / 6016723, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GEV 36 FT / 6016723, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download