Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Parent Art.Nr. cxmOID6605
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • American Bureau of Shipping, USA
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
Genaue Angaben zu der UL-Klassifizierung sind der jeweiligen Zulassung zu entnehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GRM 55 50 FT 3000 mm 50 mm 3,9 mm 1600 mm² 55 mm ja 6001415
3 m 20,80 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Art.Nr. 6001415

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 16 cm²
Nutzquerschnitt 1600 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 52 mm
Maß H 58 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
GRM 55 100 FT 3000 mm 100 mm 3,9 mm 4000 mm² 55 mm ja 6001416
3 m 21,40 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Art.Nr. 6001416

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 40 cm²
Nutzquerschnitt 4000 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 100 mm
Maß H 58 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
GRM 55 150 FT 3000 mm 150 mm 3,9 mm 6300 mm² 55 mm ja 6001418
3 m 21,90 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Art.Nr. 6001418

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 63 cm²
Nutzquerschnitt 6300 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 150 mm
Maß H 58 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
GRM 55 200 FT 3000 mm 200 mm 3,9 mm 8700 mm² 55 mm ja 6001420
3 m 22,20 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Art.Nr. 6001420

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 87 cm²
Nutzquerschnitt 8700 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 200 mm
Maß H 58 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
GRM 55 200 4.8FT 3000 mm 200 mm 4,8 mm 8700 mm² 55 mm ja 6001421
3 m 27,10 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Art.Nr. 6001421

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 87 cm²
Nutzquerschnitt 8700 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 200 mm
Maß H 58 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,7 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,2 kN/m
GRM 55 300 FT 3000 mm 300 mm 4,8 mm 12900 mm² 55 mm ja 6001424
3 m 30,40 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Art.Nr. 6001424

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 129 cm²
Nutzquerschnitt 12900 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 300 mm
Maß H 58 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,7 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,2 kN/m
GRM 55 400 FT 3000 mm 400 mm 4,8 mm 17500 mm² 55 mm ja 6001428
3 m 36,20 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Art.Nr. 6001428

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 175 cm²
Nutzquerschnitt 17500 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 400 mm
Maß H 58 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,9 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m
GRM 55 500 FT 3000 mm 500 mm 4,8 mm 22000 mm² 55 mm nein 6001432
3 m 42,70 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Art.Nr. 6001432

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 220 cm²
Nutzquerschnitt 22000 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 500 mm
Maß H 58 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,9 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m
GRM 55 600 FT 3000 mm 600 mm 4,8 mm 26500 mm² 55 mm nein 6001436
3 m 46,10 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT
Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Art.Nr. 6001436

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 265 cm²
Nutzquerschnitt 26500 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 600 mm
Maß H 58 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,9 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Gitterrinne GR-Magic Typ GRM 55

Belastungsdiagramm Gitterrinne GR-Magic Typ GRM 55
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GRM 55 50 FT / 6001415
Download
GRM 55 100 FT / 6001416
Download
GRM 55 150 FT / 6001418
Download
GRM 55 200 FT / 6001420
Download
GRM 55 200 4.8FT / 6001421
Download
GRM 55 300 FT / 6001424
Download
GRM 55 400 FT / 6001428
Download
GRM 55 500 FT / 6001432
Download
GRM 55 600 FT / 6001436
Download
Downloads

Datenblatt

GRM 55 50 FT / 6001415, 0.21MB, pdf
Download
GRM 55 100 FT / 6001416, 0.20MB, pdf
Download
GRM 55 150 FT / 6001418, 0.20MB, pdf
Download
GRM 55 200 FT / 6001420, 0.21MB, pdf
Download
GRM 55 200 4.8FT / 6001421, 0.21MB, pdf
Download
GRM 55 300 FT / 6001424, 0.22MB, pdf
Download
GRM 55 400 FT / 6001428, 0.22MB, pdf
Download
GRM 55 500 FT / 6001432, 0.22MB, pdf
Download
GRM 55 600 FT / 6001436, 0.22MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 6.08MB, pdf
Download
Rastbarer Gitterrinnendeckel, 0.57MB, pdf
Download
Rastbare Deckel, 0.70MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

GRM 55 50 FT / 6001415, 0.02MB, pdf
Download
GRM 55 400 FT / 6001428, 0.02MB, pdf
Download
GRM 55 200 4.8FT / 6001421, 0.02MB, pdf
Download
GRM 55 300 FT / 6001424, 0.02MB, pdf
Download
GRM 55 600 FT / 6001436, 0.02MB, pdf
Download
GRM 55 200 FT / 6001420, 0.02MB, pdf
Download
GRM 55 150 FT / 6001418, 0.02MB, pdf
Download
GRM 55 100 FT / 6001416, 0.02MB, pdf
Download
GRM 55 500 FT / 6001432, 0.02MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

9 Produkte