Gitterrinne GR-Magic® 105 FT

Parent Art.Nr. cxmOID97554
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • American Bureau of Shipping, USA
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 105 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GRM 105 100 FT 3000 mm 100 mm 3,9 mm 8200 mm² 105 mm nein 6002431
3 m 22,55 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 105 FT
Gitterrinne GR-Magic® 105 FT

Gitterrinne GR-Magic® 105 FT

Art.Nr. 6002431

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 82 cm²
Nutzquerschnitt 8200 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 100 mm
Maß H 108 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,55 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,37 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,27 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
GRM 105 150 FT 3000 mm 150 mm 3,9 mm 13000 mm² 105 mm nein 6002433
3 m 27,70 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 105 FT
Gitterrinne GR-Magic® 105 FT

Gitterrinne GR-Magic® 105 FT

Art.Nr. 6002433

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 130 cm²
Nutzquerschnitt 13000 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 150 mm
Maß H 108 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,55 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,37 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,27 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
GRM 105 200 FT 3000 mm 200 mm 4,8 mm 17500 mm² 105 mm nein 6002435
3 m 29,70 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 105 FT
Gitterrinne GR-Magic® 105 FT

Gitterrinne GR-Magic® 105 FT

Art.Nr. 6002435

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 175 cm²
Nutzquerschnitt 17500 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 200 mm
Maß H 108 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 1 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,7 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
GRM 105 300 FT 3000 mm 300 mm 4,8 mm 26800 mm² 105 mm nein 6002437
3 m 36,40 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 105 FT
Gitterrinne GR-Magic® 105 FT

Gitterrinne GR-Magic® 105 FT

Art.Nr. 6002437

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 268 cm²
Nutzquerschnitt 26800 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 300 mm
Maß H 108 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,33 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,3 kN/m
GRM 105 400 FT 3000 mm 400 mm 4,8 mm 36300 mm² 105 mm nein 6002439
3 m 41,20 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 105 FT
Gitterrinne GR-Magic® 105 FT

Gitterrinne GR-Magic® 105 FT

Art.Nr. 6002439

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 363 cm²
Nutzquerschnitt 36300 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 400 mm
Maß H 108 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,33 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,3 kN/m
GRM 105 500 FT 3000 mm 500 mm 4,8 mm 45900 mm² 105 mm nein 6002443
3 m 45,10 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 105 FT
Gitterrinne GR-Magic® 105 FT

Gitterrinne GR-Magic® 105 FT

Art.Nr. 6002443

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 459 cm²
Nutzquerschnitt 45900 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 500 mm
Maß H 108 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,33 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,3 kN/m
GRM 105 600 FT 3000 mm 600 mm 4,8 mm 55400 mm² 105 mm nein 6002445
3 m 54,05 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 105 FT
Gitterrinne GR-Magic® 105 FT

Gitterrinne GR-Magic® 105 FT

Art.Nr. 6002445

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 554 cm²
Nutzquerschnitt 55400 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 600 mm
Maß H 108 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,33 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,3 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ GRM 105

Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ GRM 105
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GRM 105 100 FT / 6002431
Download
GRM 105 150 FT / 6002433
Download
GRM 105 200 FT / 6002435
Download
GRM 105 300 FT / 6002437
Download
GRM 105 400 FT / 6002439
Download
GRM 105 500 FT / 6002443
Download
GRM 105 600 FT / 6002445
Download
Downloads

Datenblatt

GRM 105 100 FT / 6002431, 0.21MB, pdf
Download
GRM 105 150 FT / 6002433, 0.21MB, pdf
Download
GRM 105 200 FT / 6002435, 0.22MB, pdf
Download
GRM 105 300 FT / 6002437, 0.22MB, pdf
Download
GRM 105 400 FT / 6002439, 0.21MB, pdf
Download
GRM 105 500 FT / 6002443, 0.21MB, pdf
Download
GRM 105 600 FT / 6002445, 0.22MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 6.08MB, pdf
Download
Rastbarer Gitterrinnendeckel, 0.57MB, pdf
Download
Rastbare Deckel, 0.70MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

GRM 105 600 FT / 6002445, 0.02MB, pdf
Download
GRM 105 100 FT / 6002431, 0.02MB, pdf
Download
GRM 105 400 FT / 6002439, 0.02MB, pdf
Download
GRM 105 200 FT / 6002435, 0.02MB, pdf
Download
GRM 105 300 FT / 6002437, 0.02MB, pdf
Download
GRM 105 150 FT / 6002433, 0.02MB, pdf
Download
GRM 105 500 FT / 6002443, 0.02MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

10 Produkte