G-Gitterrinne Magic® 75 FT

Art.Nr. 6005523 | EAN 4012195686408

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.
Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.

Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-GRM 75 50 FT 3000 mm 50 mm 3,9 mm 2200 mm² 75 mm nein 6005523
3 m 30,40 € Preis / 1 m
G-Gitterrinne Magic® 75 FT
G-Gitterrinne Magic® 75 FT

G-Gitterrinne Magic® 75 FT

Art.Nr. 6005523

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 22 cm²
Nutzquerschnitt 2200 mm²
Profilform G-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 75 mm
Maß A 53 mm
Maß B 53 mm
Maß C 40 mm
Maß H 73 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

G-GRM 75 50 FT / 6005523
Download
Downloads

Datenblatt

G-GRM 75 50 FT / 6005523, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 6.08MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

GR-Magic®, 0.75MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download

Zubehör

2 Produkte