G-Gitterrinne Magic® 50 A2

Art.Nr. 6005550 | EAN 4012195686477

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.
Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.

Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-GRM 50 50 A2 3000 mm 50 mm 3,9 mm 1700 mm² 50 mm nein 6005550
3 m 66,75 € Preis / 1 m
G-Gitterrinne Magic® 50 A2
G-Gitterrinne Magic® 50 A2

G-Gitterrinne Magic® 50 A2

Art.Nr. 6005550

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche blank, nachbehandelt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 17 cm²
Nutzquerschnitt 1700 mm²
Profilform G-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 50 mm
Maß A 40 mm
Maß B 55 mm
Maß C 33 mm
Maß H 55 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

G-GRM 50 50 A2 / 6005550
Download
Downloads

Datenblatt

G-GRM 50 50 A2 / 6005550, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 6.08MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen & Hilfen

GR-Magic®, 0.75MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download

Zubehör

2 Produkte