G-Gitterrinne Magic® 125 G

Art.Nr. 6005541 | EAN 4012195686453

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.
Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.

Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-GRM 125 75 G 3000 mm 75 mm 3,9 mm 6100 mm² 125 mm nein 6005541
3 m 20,90 € Preis / 1 m
G-Gitterrinne Magic® 125 G
G-Gitterrinne Magic® 125 G

G-Gitterrinne Magic® 125 G

Art.Nr. 6005541

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche galvanisch verzinkt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 61 cm²
Nutzquerschnitt 6100 mm²
Profilform G-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 75 mm
Seitenhöhe 125 mm
Maß A 96 mm
Maß B 75 mm
Maß C 40 mm
Maß H 125 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

G-GRM 125 75 G / 6005541
Download
Downloads

Datenblatt

G-GRM 125 75 G / 6005541, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 6.08MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

GR-Magic®, 0.75MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download

Zubehör

2 Produkte