Schwere Gitterrinne SGR 55 FT

Parent Art.Nr. cxmOID634747
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 55 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SGR 55 100 FT 3000 mm 100 mm 6 mm 4000 mm² 55 mm 6000122
3 m 32,20 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 55 FT
Schwere Gitterrinne SGR 55 FT

Schwere Gitterrinne SGR 55 FT

Art.Nr. 6000122

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Nutzquerschnitt 40 cm²
Nutzquerschnitt 4000 mm²

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 100 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 2 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m
SGR 55 150 FT 3000 mm 150 mm 6 mm 6300 mm² 55 mm 6000190
3 m 35,10 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 55 FT
Schwere Gitterrinne SGR 55 FT

Schwere Gitterrinne SGR 55 FT

Art.Nr. 6000190

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Nutzquerschnitt 63 cm²
Nutzquerschnitt 6300 mm²

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 150 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 2 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m
SGR 55 200 FT 3000 mm 200 mm 6 mm 8700 mm² 55 mm 6000209
3 m 35,60 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 55 FT
Schwere Gitterrinne SGR 55 FT

Schwere Gitterrinne SGR 55 FT

Art.Nr. 6000209

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Nutzquerschnitt 87 cm²
Nutzquerschnitt 8700 mm²

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 200 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 2 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m
SGR 55 300 FT 3000 mm 300 mm 6 mm 12900 mm² 55 mm 6000331
3 m 45,70 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 55 FT
Schwere Gitterrinne SGR 55 FT

Schwere Gitterrinne SGR 55 FT

Art.Nr. 6000331

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Nutzquerschnitt 129 cm²
Nutzquerschnitt 12900 mm²

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 300 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 2 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,45 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m
SGR 55 400 FT 3000 mm 400 mm 6 mm 17500 mm² 55 mm 6000451
3 m 54,40 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 55 FT
Schwere Gitterrinne SGR 55 FT

Schwere Gitterrinne SGR 55 FT

Art.Nr. 6000451

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Nutzquerschnitt 175 cm²
Nutzquerschnitt 17500 mm²

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 400 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,45 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m
SGR 55 500 FT 3000 mm 500 mm 6 mm 22000 mm² 55 mm 6000515
3 m 64,00 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 55 FT
Schwere Gitterrinne SGR 55 FT

Schwere Gitterrinne SGR 55 FT

Art.Nr. 6000515

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Nutzquerschnitt 220 cm²
Nutzquerschnitt 22000 mm²

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 500 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 2,9 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,38 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m
SGR 55 600 FT 3000 mm 600 mm 6 mm 26500 mm² 55 mm 6000775
3 m 69,30 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 55 FT
Schwere Gitterrinne SGR 55 FT

Schwere Gitterrinne SGR 55 FT

Art.Nr. 6000775

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Nutzquerschnitt 265 cm²
Nutzquerschnitt 26500 mm²

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 600 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 2,9 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,38 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 55

Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 55
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SGR 55 100 FT / 6000122
Download
SGR 55 150 FT / 6000190
Download
SGR 55 200 FT / 6000209
Download
SGR 55 300 FT / 6000331
Download
SGR 55 400 FT / 6000451
Download
SGR 55 500 FT / 6000515
Download
SGR 55 600 FT / 6000775
Download
Downloads

Datenblatt

SGR 55 100 FT / 6000122, 0.13MB, pdf
Download
SGR 55 150 FT / 6000190, 0.14MB, pdf
Download
SGR 55 200 FT / 6000209, 0.15MB, pdf
Download
SGR 55 300 FT / 6000331, 0.15MB, pdf
Download
SGR 55 400 FT / 6000451, 0.15MB, pdf
Download
SGR 55 500 FT / 6000515, 0.15MB, pdf
Download
SGR 55 600 FT / 6000775, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

10 Produkte