Parent Art.Nr. cxmOID6715
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • C-Gitterrinne, Seitenhöhe 50 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Magnetische Schirmdämpfung

Gitterrinne in C-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 50 mm.

Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CGR 50 50 FT 3000 mm 50 mm 4,5 mm 1300 mm² 50 mm nein 6017428
3 m 33,10 € Preis / 1 m
C-Gitterrinne CGR 50 FT
C-Gitterrinne CGR 50 FT

C-Gitterrinne CGR 50 FT

Art.Nr. 6017428

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 4,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 13 cm²
Nutzquerschnitt 1300 mm²
Profilform C-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 50 mm
Maß A 26 mm
Maß B 67 mm
Maß H 67 mm
Maß l1 30 mm
Maß l2 -

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,95 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,35 kN/m
CGR 50 100 FT 3000 mm 100 mm 4,5 mm 3400 mm² 50 mm nein 6017436
3 m 34,20 € Preis / 1 m
C-Gitterrinne CGR 50 FT
C-Gitterrinne CGR 50 FT

C-Gitterrinne CGR 50 FT

Art.Nr. 6017436

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 4,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 34 cm²
Nutzquerschnitt 3400 mm²
Profilform C-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 50 mm
Maß A 76 mm
Maß B 117 mm
Maß H 67 mm
Maß l1 75 mm
Maß l2 -

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,95 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,35 kN/m
CGR 50 200 FT 3000 mm 200 mm 4,5 mm 7500 mm² 50 mm nein 6017444
3 m 40,65 € Preis / 1 m
C-Gitterrinne CGR 50 FT
C-Gitterrinne CGR 50 FT

C-Gitterrinne CGR 50 FT

Art.Nr. 6017444

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 4,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 75 cm²
Nutzquerschnitt 7500 mm²
Profilform C-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 50 mm
Maß A 176 mm
Maß B 217 mm
Maß H 67 mm
Maß l1 75 mm
Maß l2 50 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,7 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,4 kN/m
CGR 50 300 FT 3000 mm 300 mm 4,5 mm 11600 mm² 50 mm nein 6017452
3 m 60,95 € Preis / 1 m
C-Gitterrinne CGR 50 FT
C-Gitterrinne CGR 50 FT

C-Gitterrinne CGR 50 FT

Art.Nr. 6017452

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 4,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 116 cm²
Nutzquerschnitt 11600 mm²
Profilform C-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 50 mm
Maß A 276 mm
Maß B 317 mm
Maß H 67 mm
Maß l1 75 mm
Maß l2 63 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,7 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,4 kN/m
CGR 50 400 FT 3000 mm 400 mm 4,5 mm 15700 mm² 50 mm nein 6017460
3 m 75,75 € Preis / 1 m
C-Gitterrinne CGR 50 FT
C-Gitterrinne CGR 50 FT

C-Gitterrinne CGR 50 FT

Art.Nr. 6017460

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 4,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 157 cm²
Nutzquerschnitt 15700 mm²
Profilform C-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 50 mm
Maß A 376 mm
Maß B 417 mm
Maß H 67 mm
Maß l1 75 mm
Maß l2 75 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,7 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,4 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm C-Gitterrinne Typ CGR 50

Belastungsdiagramm C-Gitterrinne Typ CGR 50
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CGR 50 50 FT / 6017428
Download
CGR 50 100 FT / 6017436
Download
CGR 50 200 FT / 6017444
Download
CGR 50 300 FT / 6017452
Download
CGR 50 400 FT / 6017460
Download
Downloads

Datenblatt

CGR 50 50 FT / 6017428, 0.15MB, pdf
Download
CGR 50 100 FT / 6017436, 0.16MB, pdf
Download
CGR 50 200 FT / 6017444, 0.15MB, pdf
Download
CGR 50 300 FT / 6017452, 0.16MB, pdf
Download
CGR 50 400 FT / 6017460, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

CGR 50 200 FT / 6017444, 0.06MB, pdf
Download
CGR 50 50 FT / 6017428, 0.06MB, pdf
Download
CGR 50 300 FT / 6017452, 0.06MB, pdf
Download
CGR 50 100 FT / 6017436, 0.06MB, pdf
Download
CGR 50 400 FT / 6017460, 0.06MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download

Zubehör

5 Produkte