C-Gitterkabelrinne CGR A2

Parent Art.Nr. cxmOID8033
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • C-Gitterrinne, Seitenhöhe 50 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gitterrinne in C-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten in der Seitenhöhe 50 mm.

Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CGR 50 50 A2 3000 mm 50 mm 4,5 mm 1300 mm² 50 mm nein 6016200
3 m 122,15 € Preis / 1 m
C-Gitterrinne CGR 50 A2
C-Gitterrinne CGR 50 A2

C-Gitterrinne CGR 50 A2

Art.Nr. 6016200

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche blank, nachbehandelt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 4,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 13 cm²
Nutzquerschnitt 1300 mm²
Profilform C-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 50 mm
Maß A 26 mm
Maß B 67 mm
Maß H 67 mm
Maß l1 30 mm
Maß l2 -

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,95 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,35 kN/m
CGR 50 100 A2 3000 mm 100 mm 4,5 mm 3300 mm² 50 mm nein 6016235
3 m 139,40 € Preis / 1 m
C-Gitterrinne CGR 50 A2
C-Gitterrinne CGR 50 A2

C-Gitterrinne CGR 50 A2

Art.Nr. 6016235

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche blank, nachbehandelt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 4,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 33 cm²
Nutzquerschnitt 3300 mm²
Profilform C-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 50 mm
Maß A 76 mm
Maß B 117 mm
Maß H 67 mm
Maß l1 75 mm
Maß l2 -

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,95 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,35 kN/m
CGR 50 200 A2 3000 mm 200 mm 4,5 mm 7400 mm² 50 mm nein 6016251
3 m 159,20 € Preis / 1 m
C-Gitterrinne CGR 50 A2
C-Gitterrinne CGR 50 A2

C-Gitterrinne CGR 50 A2

Art.Nr. 6016251

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche blank, nachbehandelt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 4,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 74 cm²
Nutzquerschnitt 7400 mm²
Profilform C-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 50 mm
Maß A 176 mm
Maß B 217 mm
Maß H 67 mm
Maß l1 75 mm
Maß l2 50 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,7 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,4 kN/m
CGR 50 300 A2 3000 mm 300 mm 4,5 mm 11600 mm² 50 mm nein 6016253
3 m 190,90 € Preis / 1 m
C-Gitterrinne CGR 50 A2
C-Gitterrinne CGR 50 A2

C-Gitterrinne CGR 50 A2

Art.Nr. 6016253

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche blank, nachbehandelt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 4,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 116 cm²
Nutzquerschnitt 11600 mm²
Profilform C-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 50 mm
Maß A 276 mm
Maß B 317 mm
Maß H 67 mm
Maß l1 75 mm
Maß l2 63 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,7 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,4 kN/m
CGR 50 400 A2 3000 mm 400 mm 4,5 mm 15700 mm² 50 mm nein 6016255
3 m 228,90 € Preis / 1 m
C-Gitterrinne CGR 50 A2
C-Gitterrinne CGR 50 A2

C-Gitterrinne CGR 50 A2

Art.Nr. 6016255

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche blank, nachbehandelt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 4,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 157 cm²
Nutzquerschnitt 15700 mm²
Profilform C-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 50 mm
Maß A 376 mm
Maß B 417 mm
Maß H 67 mm
Maß l1 75 mm
Maß l2 75 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,7 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,4 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm C-Gitterrinne CGR 50 VA

Belastungsdiagramm C-Gitterrinne CGR 50 VA
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CGR 50 50 A2 / 6016200
Download
CGR 50 100 A2 / 6016235
Download
CGR 50 200 A2 / 6016251
Download
CGR 50 300 A2 / 6016253
Download
CGR 50 400 A2 / 6016255
Download
Downloads

Datenblatt

CGR 50 50 A2 / 6016200, 0.15MB, pdf
Download
CGR 50 100 A2 / 6016235, 0.16MB, pdf
Download
CGR 50 200 A2 / 6016251, 0.16MB, pdf
Download
CGR 50 300 A2 / 6016253, 0.16MB, pdf
Download
CGR 50 400 A2 / 6016255, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

CGR 50 300 A2 / 6016253, 0.06MB, pdf
Download
CGR 50 200 A2 / 6016251, 0.06MB, pdf
Download
CGR 50 50 A2 / 6016200, 0.06MB, pdf
Download
CGR 50 400 A2 / 6016255, 0.06MB, pdf
Download
CGR 50 100 A2 / 6016235, 0.06MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen & Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download

Zubehör

5 Produkte