Trennwand VHF, mit Druckluftanschluss

Art.Nr. 6109861 | EAN 4012195125402

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zusatztrennwand zur gegenseitigen Isolierung von 3 verschiedenen Stromkreisen und -arten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VHF-TW L graphitschwarz; RAL 9011 6109861
1 Stück 13,80 € Preis / 1 Stück
Trennwand VHF, mit Druckluftanschluss
Trennwand VHF, mit Druckluftanschluss

Trennwand VHF, mit Druckluftanschluss

Art.Nr. 6109861

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Trennwand, mit Luft
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 149,3 mm
Breite 1 mm
Höhe 177 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VHF-TW L / 6109861
Download
Downloads

Datenblatt

VHF-TW L / 6109861, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren