Trennwand VH-8

Art.Nr. 6109862 | EAN 4012195125440

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zusatztrennwand zur gegenseitigen Isolierung von 3 verschiedenen Stromkreisen und -arten. Ausführung für VH-8.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VH-8 TW graphitschwarz; RAL 9011 6109862
1 Stück 14,35 € Preis / 1 Stück
Trennwand VH-8
Trennwand VH-8

Trennwand VH-8

Art.Nr. 6109862

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Trennwand, für VH8
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 163 mm
Breite 1 mm
Höhe 199 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VH-8 TW / 6109862
Download
Downloads

Datenblatt

VH-8 TW / 6109862, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren