Trennwand VH-4

Art.Nr. 6109832 | EAN 4012195125266

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zusatztrennwand zur gegenseitigen Isolierung von 3 verschiedenen Stromkreisen und -arten. Ausführung für VH-4.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VH-4 TW graphitschwarz; RAL 9011 6109832
1 Stück 6,15 € Preis / 1 Stück
Trennwand VH-4
Trennwand VH-4

Trennwand VH-4

Art.Nr. 6109832

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Trennwand, für VH4
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 163 mm
Breite 1 mm
Höhe 99,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VH-4 TW / 6109832
Download
Downloads

Datenblatt

VH-4 TW / 6109832, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren