CEE Steckvorrichtung, 16 A

Art.Nr. 6109874 | EAN 4012195125594

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

CEE-Steckdose mit 60-mm-Befestigungsspur 3-polig+N+PE, 400 V, 16 A, 6 h.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CEE-16A 6109874
1 Stück 30,00 € Preis / 1 Stück
CEE Steckvorrichtung, 16 A
CEE Steckvorrichtung, 16 A

CEE Steckvorrichtung, 16 A

Art.Nr. 6109874

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steckvorrichtung, 3-polig+N+PE 400 V 16 A
Nennspannung 400 V
Nennstrom 16 A
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CEE-16A / 6109874
Download
Downloads

Datenblatt

CEE-16A / 6109874, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren