Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, Schutzkontakt, 1-fach

Art.Nr. 6109873 | EAN 4012196169351

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schutzkontakt-Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Schutzart: IP 44

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ASD-D0 SW schwarz 6109873
1 Stück 26,45 € Preis / 1 Stück
Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, Schutzkontakt, 1-fach
Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, Schutzkontakt, 1-fach

Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, Schutzkontakt, 1-fach

Art.Nr. 6109873

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil schraublose Klemme
Flanschmaß 50x50 mm
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei nein
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart IP44
Steckrichtung gerade

Abmessungen

Länge 50 mm
Breite 50 mm
Höhe 39 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

ASD-D0 SW / 6109873
Download
Downloads

Datenblatt

ASD-D0 SW / 6109873, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren