Abdeckplatte VHF, für 2 x Anbausteckdose Typ ASD

Art.Nr. 6109879 | EAN 4012195477457

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte mit zwei Ø 45-mm-Öffnung zum Einbau von zwei Anbausteckdosen (Typ ASD-...) mit 38-mm-Befestigungsspur, inklusiv 8 Schrauben zur Gerätebefestigung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VHF-P8 rapsgelb; RAL 1021 6109879
1 Stück 23,50 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte VHF, für 2 x Anbausteckdose Typ ASD
Abdeckplatte VHF, für 2 x Anbausteckdose Typ ASD

Abdeckplatte VHF, für 2 x Anbausteckdose Typ ASD

Art.Nr. 6109879

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 2
Bauform Öffnung rund
Befestigungsart aufschraubbar
Blinddeckel nein
Halogenfrei nein
Installationstechnik sonstige
Schutzart IP44
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 104,5 mm
Höhe 159,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VHF-P8 / 6109879
Download
Downloads

Datenblatt

VHF-P8 / 6109879, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren