Abdeckplatte VHF, für 1 x Anbausteckdose Typ ASD

Art.Nr. 6109856 | EAN 4012196169368

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte mit einer Ø 45-mm-Öffnung zum Einbau einer Anbausteckdose (Typ ASD-...) mit 38-mm-Befestigungsspur, inklusiv 4 Schrauben zur Gerätebefestigung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VHF-P12 rapsgelb; RAL 1021 6109856
1 Stück 21,85 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte VHF, für 1 x Anbausteckdose Typ ASD
Abdeckplatte VHF, für 1 x Anbausteckdose Typ ASD

Abdeckplatte VHF, für 1 x Anbausteckdose Typ ASD

Art.Nr. 6109856

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Bauform Öffnung rund
Befestigungsart aufschraubbar
Blinddeckel nein
Halogenfrei nein
Installationstechnik sonstige
Schutzart IP20
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 104,5 mm
Höhe 159,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VHF-P12 / 6109856
Download
Downloads

Datenblatt

VHF-P12 / 6109856, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren