Abdeckplatte VHF, für 1 x Anbausteckdose Typ ASD und 1 x CEE-Steckvorrichtung

Art.Nr. 6109858 | EAN 4012196169375

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte mit einer Ø 45-mm-Öffnung zum Einbau einer Anbausteckdose (Typ ASD-...) mit 38-mm-Befestigungsspur und einer Ø 60-mm-Öffnung zum Einbau einer CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungsspur, inklusiv 8 Schrauben zur Gerätebefestigung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VHF-P13 rapsgelb; RAL 1021 6109858
1 Stück 21,85 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte VHF, für 1 x Anbausteckdose Typ ASD und 1 x CEE-Steckvorrichtung
Abdeckplatte VHF, für 1 x Anbausteckdose Typ ASD und 1 x CEE-Steckvorrichtung

Abdeckplatte VHF, für 1 x Anbausteckdose Typ ASD und 1 x CEE-Steckvorrichtung

Art.Nr. 6109858

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 2
Bauform Öffnung rund
Befestigungsart aufschraubbar
Blinddeckel nein
Halogenfrei nein
Installationstechnik sonstige
Schutzart IP20
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 159,5 mm
Breite 104,5 mm
Höhe 3 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VHF-P13 / 6109858
Download
Downloads

Datenblatt

VHF-P13 / 6109858, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren