Abdeckplatte VHF, als Blindabdeckung

Art.Nr. 6109868 | EAN 4012195125532

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte als Blindabdeckung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VHF-P1 rapsgelb; RAL 1021 6109868
1 Stück 15,05 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte VHF, als Blindabdeckung
Abdeckplatte VHF, als Blindabdeckung

Abdeckplatte VHF, als Blindabdeckung

Art.Nr. 6109868

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 0
Ausführung Abdeckplatte, blind
Befestigungsart aufschraubbar
Blinddeckel ja
Halogenfrei nein
Installationstechnik sonstige
Schutzart IP44
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 104,5 mm
Höhe 159,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VHF-P1 / 6109868
Download
Downloads

Datenblatt

VHF-P1 / 6109868, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren