Abdeckplatte VHF 1 x mit Befestigungssystem

Art.Nr. 6109878 | EAN 4012195477440

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte mit Öffnung zum Einbau einer Steckdose mit Befestigungssystem 38 x 38 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VHF-P7 rapsgelb; RAL 1021 6109878
1 Stück 23,50 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte VHF 1 x mit Befestigungssystem
Abdeckplatte VHF 1 x mit Befestigungssystem

Abdeckplatte VHF 1 x mit Befestigungssystem

Art.Nr. 6109878

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Bauform Öffnung rund
Befestigungsart aufschraubbar
Blinddeckel nein
Halogenfrei nein
Installationstechnik sonstige
Schutzart IP44
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 104,5 mm
Höhe 159,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VHF-P7 / 6109878
Download
Downloads

Datenblatt

VHF-P7 / 6109878, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren