Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 1-fach

Art.Nr. 6109840 | EAN 4012195125327

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte zum Einbau einer 1-fach-Steckdose Modul 45.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VH-P4 rapsgelb; RAL 1021 6109840
1 Stück 2,90 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 1-fach
Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 1-fach

Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 1-fach

Art.Nr. 6109840

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung Abdeckplatte, 1-fach Modul 45
Bauform Öffnung eckig
Befestigungsart aufschraubbar
Blinddeckel nein
Halogenfrei ja
Installationstechnik Rastermaß M45
Schutzart IP20
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite 94,5 mm
Höhe 94,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VH-P4 / 6109840
Download
Downloads

Datenblatt

VH-P4 / 6109840, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren