Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte EK und EKR

Art.Nr. 6109834 | EAN 4012195125273

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte mit Öffnung Ø 45 mm zum Einbau eines Installationsgerätes mit UP-Tragering oder -Tragebügel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VH-P2 rapsgelb; RAL 1021 6109834
1 Stück 2,90 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte EK und EKR
Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte EK und EKR

Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte EK und EKR

Art.Nr. 6109834

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung Abdeckplatte, 1xEKR
Bauform Öffnung eckig
Befestigungsart aufschraubbar
Blinddeckel nein
Halogenfrei ja
Installationstechnik sonstige
Schutzart IP20
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite 94,5 mm
Höhe 94,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VH-P2 / 6109834
Download
Downloads

Datenblatt

VH-P2 / 6109834, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren