Abdeckplatte VH, für CEE-Steckvorrichtung

Art.Nr. 6109837 | EAN 4012196101559

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte mit einer Ø 70-mm-Öffnung zum Einbau einer CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungsspur, inklusive 4 Befestigungsschrauben. Hinweis zur max. Bestückung: max. 2 CEE-Steckdosen 16/32 A in eine Versorgungseinheit VH-4 max. 4 CEE-Steckdosen 16/32 A in eine Versorgungseinheit VH-8

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VH-P3 RW reinweiß; RAL 9010 6109837
1 Stück 8,10 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte VH, für CEE-Steckvorrichtung
Abdeckplatte VH, für CEE-Steckvorrichtung

Abdeckplatte VH, für CEE-Steckvorrichtung

Art.Nr. 6109837

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Bauform Öffnung rund
Befestigungsart aufschraubbar
Blinddeckel nein
Halogenfrei ja
Installationstechnik CEE 60x60 mm
Schutzart IP20
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite 94,5 mm
Höhe 94,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VH-P3 RW / 6109837
Download
Downloads

Datenblatt

VH-P3 RW / 6109837, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren