Abdeckplatte VH, für CEE-Steckvorrichtung

Art.Nr. 6109838 | EAN 4012195125310

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte mit einer Ø 70-mm-Öffnung zum Einbau einer CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungsspur, inklusive 4 Befestigungsschrauben. Hinweis zur max. Bestückung: max. 2 CEE-Steckdosen 16/32 A in eine Versorgungseinheit VH-4 max. 4 CEE-Steckdosen 16/32 A in eine Versorgungseinheit VH-8

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VH-P3 rapsgelb; RAL 1021 6109838
1 Stück 4,60 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte VH, für CEE-Steckvorrichtung
Abdeckplatte VH, für CEE-Steckvorrichtung

Abdeckplatte VH, für CEE-Steckvorrichtung

Art.Nr. 6109838

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung Abdeckplatte, 1x CEE
Bauform Öffnung rund
Befestigungsart aufschraubbar
Blinddeckel nein
Halogenfrei ja
Installationstechnik CEE 60x60 mm
Schutzart IP20
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite 94,5 mm
Höhe 94,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VH-P3 / 6109838
Download
Downloads

Datenblatt

VH-P3 / 6109838, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren