Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung

Art.Nr. 6109842 | EAN 4012195125334

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte als Blindabdeckung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VH-P1 rapsgelb; RAL 1021 6109842
1 Stück 2,65 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung
Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung

Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung

Art.Nr. 6109842

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 0
Ausführung Abdeckplatte, blind
Befestigungsart aufschraubbar
Blinddeckel ja
Halogenfrei ja
Installationstechnik sonstige
Schutzart IP20
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite 94,5 mm
Höhe 94,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VH-P1 / 6109842
Download
Downloads

Datenblatt

VH-P1 / 6109842, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren