Nutenstein für Industriesäule

Art.Nr. 6290499 | EAN 4012196191550

Nutenstein mit M8-Gewinde zur Montage von Anbauten und Zubehör an dem ISS-Industriesäulenprofil. Ein Druckstück an der Unterseite ermöglicht den Nutenstein selbsthaltend in die Nut einzuschwenken. Automatische Verdrehsicherung durch Profilierung an der Oberseite.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
NS8 ST 23 mm 13,3 mm 6290499
1 Stück 1,40 € Preis / 1 Stück
Nutenstein für Industriesäule
Nutenstein für Industriesäule

Nutenstein für Industriesäule

Art.Nr. 6290499

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Art des Zubehörs Nutenstein
Halogenfrei ja
Oberfläche verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 23 mm
Breite 13,3 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

NS8 ST / 6290499
Download
Downloads