Deckenbefestigung für Industriesäule

Art.Nr. 6290436 | EAN 4012196191529

Deckenbefestigung zur Befestigung der ISS-Industriesäule an der Decke. Im Lieferumfang enthalten sind 2 U-förmige Profile aus 3 mm Stahlblech, die Befestigungsplatte für die Decke und das erforderliche Montagezubehör inkl. Nutensteine. Die Deckenbefestigung ist an dem Säulenprofil variabel höhenverstellbar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISS160160DB WA weißaluminium; RAL 9006 403 mm 6290436
1 Stück 143,90 € Preis / 1 Stück
Deckenbefestigung für Industriesäule
Deckenbefestigung für Industriesäule

Deckenbefestigung für Industriesäule

Art.Nr. 6290436

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart schrauben
Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 403 mm
Breite 166 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

ISS160160DB WA / 6290436
Download
Downloads