Bodenplatte für Industriesäule

Art.Nr. 6290416 | EAN 4012196191499

Bodenplatte zur Befestigung der ISS-Industriesäule auf dem Boden. Im Lieferumfang enthalten sind 4 Befestigungsschrauben zur Montage der Bodenplatte am Säulenprofil und 2 Dichtstopfen zum luftdichten Verschließen der Druckluftkanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISS160160BP weißaluminium; RAL 9006 6290416
1 Stück 123,30 € Preis / 1 Stück
Bodenplatte für Industriesäule
Bodenplatte für Industriesäule

Bodenplatte für Industriesäule

Art.Nr. 6290416

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Einstellbar nein
Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 250 mm
Breite 250 mm
Höhe 8 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

ISS160160BP / 6290416
Download
Downloads