HoverCube VH-4, Leergehäuse

Art.Nr. 6109801 | EAN 4012196101511

  • Installation electrotechnical expertise
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 4 elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VH-4 LG RW reinweiß; RAL 9010 6109801
1 Stück 90,35 € Preis / 1 Stück
HoverCube VH-4, Leergehäuse
HoverCube VH-4, Leergehäuse

HoverCube VH-4, Leergehäuse

Art.Nr. 6109801

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Absicherung ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0
Art des Netzanschlusses sonstige
CEE Steckdose - 125 A ohne
CEE Steckdose - 16 A ohne
CEE Steckdose - 32 A ohne
CEE Steckdose - 63 A ohne
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
FI-Schutzschalter ohne
Handhabung abhängbar
Militärausführung nein
Schutzart IP20
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 0
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VH-4 LG RW / 6109801
Download
Downloads

Datenblatt