HoverCube VH-4, 4 x Schutzkontakt-Steckdose, mit Druckluftanschluss

Art.Nr. 6109812 | EAN 4012195125136

  • Installation electrotechnical expertise
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gehäuse bestückt und vorverdrahtet, mit 1 m Rohr 1/2” und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2”, mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten.

Bestückt wie folgt:
4 x 1fach Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf zwei Wechselstromkreise vorverdrahtet, Anschluss über 2 x Klemmen 3-polig, mit Trennwand zur Stromkeistrennung.

- Gehäuse in graphitschwarz, RAL 9011
- Abdeckplatten in rapsgelb, RAL 1021.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VH-4L 4SD graphitschwarz; RAL 9011 6109812
1 Stück 639,00 € Preis / 1 Stück
HoverCube VH-4, 4 x Schutzkontakt-Steckdose, mit Druckluftanschluss
HoverCube VH-4, 4 x Schutzkontakt-Steckdose, mit Druckluftanschluss

HoverCube VH-4, 4 x Schutzkontakt-Steckdose, mit Druckluftanschluss

Art.Nr. 6109812

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Handhabung abhängbar
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VH-4L 4SD / 6109812
Download
Downloads

Datenblatt

VH-4L 4SD / 6109812, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren