HoverCube VH-4, 3 x Erdungsstift-Steckdose, 1 x CEE 16 A, mit Druckluftanschluss

Art.Nr. 6109818 | EAN 4012195125167

  • Installation electrotechnical expertise
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gehäuse bestückt und vorverdrahtet, mit 1 m Rohr 1/2” und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2”, mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten. Bestückt wie folgt: 3 x 1fach-Steckdosen mit Erdungsstift 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, Anschluss über 1 x Klemme 3-polig, 1 x CEE-Steckdose 16 A/415 V, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.

- Gehäuse in graphitschwarz, RAL 9011 - Abdeckplatten in rapsgelb, RAL 1021.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VH-4L 3SF1C16 graphitschwarz; RAL 9011 6109818
1 Stück 695,20 € Preis / 1 Stück
HoverCube VH-4, 3 x Erdungsstift-Steckdose, 1 x CEE 16 A, mit Druckluftanschluss
HoverCube VH-4, 3 x Erdungsstift-Steckdose, 1 x CEE 16 A, mit Druckluftanschluss

HoverCube VH-4, 3 x Erdungsstift-Steckdose, 1 x CEE 16 A, mit Druckluftanschluss

Art.Nr. 6109818

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Handhabung abhängbar
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VH-4L 3SF1C16 / 6109818
Download
Downloads

Datenblatt