Kontroll-T-Stück mit Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID490419
  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 54

Kontroll-T-Stück mit Innengewinde zur Montage in Rohrstrecken als Abzweig.
Oberteil abnehmbar zur leichteren Leitungsverlegung und zur späteren Kontrolle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Maß
D
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKTM16W ALU 16 47,5 mm 72 mm 2047604
5 Stück 4.189,20 € Preis / 100 Stück
Kontroll-T-Stück mit Gewinde
Kontroll-T-Stück mit Gewinde

Kontroll-T-Stück mit Gewinde

Art.Nr. 2047604

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M16x1,5
Größe 16
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminiumdruckguss

Abmessungen

Länge 72 mm
Maß D 47,5 mm
Maß L 72 mm
Maß M M16x1,5
SKTM20W ALU 20 65 mm 102 mm 2047605
5 Stück 4.409,70 € Preis / 100 Stück
Kontroll-T-Stück mit Gewinde
Kontroll-T-Stück mit Gewinde

Kontroll-T-Stück mit Gewinde

Art.Nr. 2047605

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M20x1,5
Größe 20
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminiumdruckguss

Abmessungen

Länge 102 mm
Maß D 65 mm
Maß L 102 mm
Maß M M20x1,5
SKTM25W ALU 25 75 mm 115 mm 2047606
5 Stück 4.630,15 € Preis / 100 Stück
Kontroll-T-Stück mit Gewinde
Kontroll-T-Stück mit Gewinde

Kontroll-T-Stück mit Gewinde

Art.Nr. 2047606

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M25x1,5
Größe 25
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminiumdruckguss

Abmessungen

Länge 115 mm
Maß D 75 mm
Maß L 115 mm
Maß M M25x1,5
SKTM32W ALU 32 96 mm 156 mm 2047607
4 Stück 5.622,25 € Preis / 100 Stück
Kontroll-T-Stück mit Gewinde
Kontroll-T-Stück mit Gewinde

Kontroll-T-Stück mit Gewinde

Art.Nr. 2047607

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M32x1,5
Größe 32
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminiumdruckguss

Abmessungen

Länge 156 mm
Maß D 96 mm
Maß L 156 mm
Maß M M32x1,5
SKTM40W ALU 40 96 mm 156 mm 2047608
4 Stück 9.480,75 € Preis / 100 Stück
Kontroll-T-Stück mit Gewinde
Kontroll-T-Stück mit Gewinde

Kontroll-T-Stück mit Gewinde

Art.Nr. 2047608

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M40x1,5
Größe 40
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminiumdruckguss

Abmessungen

Länge 156 mm
Maß D 96 mm
Maß L 156 mm
Maß M M40x1,5
SKTM50W ALU 50 124,5 mm 194 mm 2047609
2 Stück 13.927,05 € Preis / 100 Stück
Kontroll-T-Stück mit Gewinde
Kontroll-T-Stück mit Gewinde

Kontroll-T-Stück mit Gewinde

Art.Nr. 2047609

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M50x1,5
Größe 50
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminiumdruckguss

Abmessungen

Länge 194 mm
Maß D 124,5 mm
Maß L 194 mm
Maß M M50x1,5
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKTM16W ALU / 2047604
Download
SKTM20W ALU / 2047605
Download
SKTM25W ALU / 2047606
Download
SKTM32W ALU / 2047607
Download
SKTM40W ALU / 2047608
Download
SKTM50W ALU / 2047609
Download
Downloads

Datenblatt

SKTM16W ALU / 2047604, 0.14MB, pdf
Download
SKTM20W ALU / 2047605, 0.14MB, pdf
Download
SKTM25W ALU / 2047606, 0.14MB, pdf
Download
SKTM32W ALU / 2047607, 0.14MB, pdf
Download
SKTM40W ALU / 2047608, 0.14MB, pdf
Download
SKTM50W ALU / 2047609, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren