Quick-Pipe Verbindungsmuffe, reinweiß

Parent Art.Nr. cxmOID18236
  • Schutzart IP 54
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Die Quick-Pipe-Verbindungsmuffen sind VDE-geprüft und bestehen aus zwei ineinander steckbaren Halbschalen, die um die Quick-Pipe geschlossen werden können.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2953 M M16 RW reinweiß; RAL 9010 2153971
10 Stück 1,15 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe Verbindungsmuffe, reinweiß
Quick-Pipe Verbindungsmuffe, reinweiß

Quick-Pipe Verbindungsmuffe, reinweiß

Art.Nr. 2153971

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Größe M16
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß B 20,4 mm
Maß L 52 mm
Maß R 7,85 mm
2953 M M20 RW reinweiß; RAL 9010 2153973
10 Stück 1,20 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe Verbindungsmuffe, reinweiß
Quick-Pipe Verbindungsmuffe, reinweiß

Quick-Pipe Verbindungsmuffe, reinweiß

Art.Nr. 2153973

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Größe M20
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß B 25,5 mm
Maß L 65 mm
Maß R 10,1 mm
2953 M M25 RW reinweiß; RAL 9010 2153975
10 Stück 1,25 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe Verbindungsmuffe, reinweiß
Quick-Pipe Verbindungsmuffe, reinweiß

Quick-Pipe Verbindungsmuffe, reinweiß

Art.Nr. 2153975

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Größe M25
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß B 31,2 mm
Maß L 72 mm
Maß R 12,55 mm
2953 M M32 RW reinweiß; RAL 9010 2153977
10 Stück 1,30 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe Verbindungsmuffe, reinweiß
Quick-Pipe Verbindungsmuffe, reinweiß

Quick-Pipe Verbindungsmuffe, reinweiß

Art.Nr. 2153977

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Größe M32
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß B 38,7 mm
Maß L 80 mm
Maß R 15,95 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2953 M M16 RW / 2153971
Download
2953 M M20 RW / 2153973
Download
2953 M M25 RW / 2153975
Download
2953 M M32 RW / 2153977
Download
Downloads