Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332770
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Maß
d
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SV16W ALU 18,6 mm 16,2 mm 2046022
50 Stück 263,55 € Preis / 100 Stück
Aluminium-Muffe, ohne Gewinde
Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046022

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 16 mm
Größe 16
Halogenfrei ja
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß D 18,6 mm
Maß L 40 mm
Maß M 16
Maß d 16,2 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 20 mm
SV20W ALU 22,6 mm 20,2 mm 2046023
50 Stück 288,05 € Preis / 100 Stück
Aluminium-Muffe, ohne Gewinde
Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046023

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 20 mm
Größe 20
Halogenfrei ja
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß D 22,6 mm
Maß L 50 mm
Maß M 20
Maß d 20,2 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 25 mm
SV25W ALU 27,6 mm 25,2 mm 2046024
50 Stück 318,60 € Preis / 100 Stück
Aluminium-Muffe, ohne Gewinde
Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046024

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 25 mm
Größe 25
Halogenfrei ja
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß D 27,6 mm
Maß L 60 mm
Maß M 25
Maß d 25,2 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 30 mm
SV32W ALU 34,6 mm 32,2 mm 2046025
50 Stück 349,20 € Preis / 100 Stück
Aluminium-Muffe, ohne Gewinde
Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046025

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 32 mm
Größe 32
Halogenfrei ja
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 70 mm
Maß D 34,6 mm
Maß L 70 mm
Maß M 32
Maß d 32,2 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 35 mm
SV40W ALU 43 mm 40,2 mm 2046026
20 Stück 416,55 € Preis / 100 Stück
Aluminium-Muffe, ohne Gewinde
Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046026

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 40 mm
Größe 40
Halogenfrei ja
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 70 mm
Maß D 43 mm
Maß L 70 mm
Maß M 40
Maß d 40,2 mm
Maß t 1,4 mm
Maß l 35 mm
SV50W ALU 53 mm 50,2 mm 2046027
20 Stück 459,50 € Preis / 100 Stück
Aluminium-Muffe, ohne Gewinde
Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046027

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 50 mm
Größe 50
Halogenfrei ja
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 90 mm
Maß D 53 mm
Maß L 90 mm
Maß M 50
Maß d 50,2 mm
Maß t 1,4 mm
Maß l 45 mm
SV63W ALU 66,2 mm 63,2 mm 2046028
20 Stück 526,80 € Preis / 100 Stück
Aluminium-Muffe, ohne Gewinde
Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046028

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 63 mm
Größe 63
Halogenfrei ja
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 110 mm
Maß D 66,2 mm
Maß L 110 mm
Maß M 63
Maß d 63,2 mm
Maß t 1,5 mm
Maß l 55 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SV16W ALU / 2046022
Download
SV20W ALU / 2046023
Download
SV25W ALU / 2046024
Download
SV32W ALU / 2046025
Download
SV40W ALU / 2046026
Download
SV50W ALU / 2046027
Download
SV63W ALU / 2046028
Download
Downloads

Datenblatt