Quick-Pipe-T-Stück, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID18251
  • Schutzart IP 54
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Die Quick-Pipe-T-Stücke sind VDE-geprüft und bestehen aus zwei ineinander steckbaren Halbschalen, die um die Quick-Pipe geschlossen werden können.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Größe Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2953 T M16 LGR lichtgrau; RAL 7035 M16 57,4 mm 2153872
5 Stück 2,85 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe-T-Stück, lichtgrau
Quick-Pipe-T-Stück, lichtgrau

Quick-Pipe-T-Stück, lichtgrau

Art.Nr. 2153872

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe M16
Halogenfrei nein
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß B 20,4 mm
Maß B2 94,4 mm
Maß L 57,4 mm
Maß R 20 mm
2953 T M20 LGR lichtgrau; RAL 7035 M20 67,5 mm 2153874
5 Stück 3,10 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe-T-Stück, lichtgrau
Quick-Pipe-T-Stück, lichtgrau

Quick-Pipe-T-Stück, lichtgrau

Art.Nr. 2153874

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe M20
Halogenfrei nein
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß B 25,5 mm
Maß B2 109,5 mm
Maß L 67,5 mm
Maß R 22 mm
2953 T M25 LGR lichtgrau; RAL 7035 M25 77,2 mm 2153876
5 Stück 3,25 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe-T-Stück, lichtgrau
Quick-Pipe-T-Stück, lichtgrau

Quick-Pipe-T-Stück, lichtgrau

Art.Nr. 2153876

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe M25
Halogenfrei nein
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß B 31,2 mm
Maß B2 123,2 mm
Maß L 77,2 mm
Maß R 22 mm
2953 T M32 LGR lichtgrau; RAL 7035 M32 86,7 mm 2153878
5 Stück 3,35 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe-T-Stück, lichtgrau
Quick-Pipe-T-Stück, lichtgrau

Quick-Pipe-T-Stück, lichtgrau

Art.Nr. 2153878

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe M32
Halogenfrei nein
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß B 38,7 mm
Maß B2 134,7 mm
Maß L 86,7 mm
Maß R 22 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2953 T M16 LGR / 2153872
Download
2953 T M20 LGR / 2153874
Download
2953 T M25 LGR / 2153876
Download
2953 T M32 LGR / 2153878
Download
Downloads