Quick-Pipe-Bogen 90°, reinweiß

Parent Art.Nr. cxmOID18246
  • Schutzart IP 54
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Die Quick-Pipe-Bögen 90° sind VDE-geprüft und bestehen aus zwei ineinander steckbaren Halbschalen, die um die Quick-Pipe geschlossen werden können.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2953 B M16 RW reinweiß; RAL 9010 M16 2153980
5 Stück 2,85 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe-Bogen 90°, reinweiß
Quick-Pipe-Bogen 90°, reinweiß

Quick-Pipe-Bogen 90°, reinweiß

Art.Nr. 2153980

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe M16
für Rohrdurchmesser nominal 16 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig ja

Abmessungen

Maß B 20,4 mm
Maß L 68,4 mm
Maß L1 28 mm
Maß R 20 mm
2953 B M20 RW reinweiß; RAL 9010 M20 2153982
5 Stück 3,10 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe-Bogen 90°, reinweiß
Quick-Pipe-Bogen 90°, reinweiß

Quick-Pipe-Bogen 90°, reinweiß

Art.Nr. 2153982

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe M20
für Rohrdurchmesser nominal 20 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig ja

Abmessungen

Maß B 25,5 mm
Maß L 82,5 mm
Maß L1 35 mm
Maß R 22 mm
2953 B M25 RW reinweiß; RAL 9010 M25 2153984
5 Stück 3,25 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe-Bogen 90°, reinweiß
Quick-Pipe-Bogen 90°, reinweiß

Quick-Pipe-Bogen 90°, reinweiß

Art.Nr. 2153984

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe M25
für Rohrdurchmesser nominal 25 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig ja

Abmessungen

Maß B 31,2 mm
Maß L 91,2 mm
Maß L1 38 mm
Maß R 22 mm
2953 B M32 RW reinweiß; RAL 9010 M32 2153986
5 Stück 3,35 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe-Bogen 90°, reinweiß
Quick-Pipe-Bogen 90°, reinweiß

Quick-Pipe-Bogen 90°, reinweiß

Art.Nr. 2153986

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe M32
für Rohrdurchmesser nominal 32 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig ja

Abmessungen

Maß B 38,7 mm
Maß L 102,7 mm
Maß L1 42 mm
Maß R 22 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2953 B M16 RW / 2153980
Download
2953 B M20 RW / 2153982
Download
2953 B M25 RW / 2153984
Download
2953 B M32 RW / 2153986
Download
Downloads